ST G3/8-AG 9 MS-V

Parça no.: 10.08.03.00159

Hortum manşonu

Konu G1G3/8"-M
Hortum çapı (rec.) d9 mm
MalzemePirinç
Yüzeynikel kaplama
Uzunluk L6 mm
Nominal çap dn7,4 mm
ST G3/8-AG 9 MS-V
Öznitelik Değer
dn 7,40 mm
D 8,50 mm
G1 G3/8"-M
L 6 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm
Öznitelik Değer
Malzeme Pirinç
Ağırlık 31 g

Sipariş Bilgileri: ST G3/8-AG 9 MS-V

Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.