Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek
Konu G1 | G3/8"-M |
Hortum çapı | 8 mm |
Malzeme | Nikel kaplama |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Uzunluk L | 23,7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G3/8"-M |
dn | 6,50 mm |
D1 | 14,30 mm |
H | 16 mm |
H1 | 23,90 mm |
L | 23,70 mm |
L1 | 34,60 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 20 mm |
SW3 | 16 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | Hortum D = 8 d = 6 |
Hortum tipi | 8-6 |
Malzeme | Nikel kaplama |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 15,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Ağırlık | 48 g |
Ürün ailesi | STV |
Sipariş Bilgileri: STV-W G3/8-AG 8
Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.