Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Dış çap D | 42 mm |
İç çap d | 32 mm |
Uzunluk maks. | 20 m |
Malzeme hortumu | PU, tel spiral, antistatik |
Bükme yarıçapı min. | 25 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -1,00 ... 3,77 bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 32 mm |
D | 42 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | 42-32 |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -1,00 ... 3,77 bar |
Çalışma sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
Bükme yarıçapı min. | 25 mm |
Uzunluk maks. | 20 m |
Ağırlık/Metre | 440 g/m |
Ağırlık/Metre | 0,44 kg/m |
Malzeme hortumu | PU, tel spiral, antistatik |
Ürün ailesi | VSL |
Sipariş Bilgileri: VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi