Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kuru gıdalar için akış tutucu SCG iki parçalı olarak tasarlanmıştır. Komple bir tutucu (akış tutucu + vantuz) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Akış tutucu (adım1) - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
  • Vantuz (adım 2)

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakor

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Parça no.: 10.01.30.01101

Vantuz (yuvarlak)

Boyut40
Yükseklik H29 (mm)
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 42  mm
dn 27  mm
Ds 39,4  mm
G1 M37x1-F
H 29  mm
LG1 5  mm
Z (İnme) 6,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 40
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Çalışma sıcaklığı °C
Körük Sayısı 1,5
Ağırlık 19,7  g
Tutma kuvveti N
Hava tüketimi [m³/h] m³/h
Hava tüketimi l/min
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Vakum debisi [m³/h] m³/h
Vakum debisi l/min
Vantuz malzemesi Silikon SI-HD
Ürün ailesi SAUG-SCG
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git