Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Otomatik bağlantı rakoru, düz
Konu G1 | M5-M |
Hortum çapı | 6 mm |
Malzeme | Pirinç |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Dış çap D | 9,9 mm |
Uzunluk L | 18,8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 9,90 mm |
d | 6 mm |
G1 | M5-M |
dn | 2 mm |
L | 18,80 mm |
L1 | 23,30 mm |
L2 | 14,30 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | Hortum D = 6 d = 4 |
Hortum tipi | 6-4 |
Malzeme | Pirinç |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 15,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Ağırlık | 8 g |
Ürün ailesi | STV |
Sipariş Bilgileri: STV-GE M5-AG 6
Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.