Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İğne tutucu "SNG-V", özellikle Sağlam versiyon
İğne sayısı | 10 |
İğne çapı | 1,2 mm |
Ekle. fonksiyon | Var. strok, yüksek sıcaklık |
İğne stroku Z(NA) | 7 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 7,0 bar |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 32 mm |
G1 | M5-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M5-F |
G4 | M4-F |
H | 56 mm |
L | 149 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 29 mm |
Z(NA) | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
İğne sayısı | 10 |
İğne çapı | 1,20 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 7,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 150 °C |
Ağırlık | 255 g |
Ekle. fonksiyon | Var. strok, yüksek sıcaklık |
Ürün ailesi | SNG-V |
Sipariş Bilgileri: SNG-V 10 1.2 V-HT-7
İğne tutucu SNG-V monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: iğne modülü, kavrama yüzeyi
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL), tutucu sistemi (HTS)