Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu
Uzunluk L | 100 mm |
Genişlik B | 55 mm |
Yükseklik H | 67,4 mm |
yapı şekli kompakt ejektörler | Yüksek Vakum |
Malzeme | Polietereterketon |
Boyut | 13 |
Aşama sayısı | 2 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6 mm |
d2 | 14 mm |
D2 | 97 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
G4 | M4-M |
H | 67,40 mm |
H2 | 10,50 mm |
H3 | 56,90 mm |
L | 100 mm |
LG4 | 7,60 mm |
W | 20 ° |
Y1 | 73 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti | 30 ... 56 N |
Vakum debisi | 31 ... 38 l/min |
Hava tüketimi | 18 ... 28 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 5,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
Ağırlık | 300 g |
Ürün ailesi | STGG |
Sipariş Bilgileri: STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.
Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur
Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası