Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Montaj braketi
Genişlik B | 21 mm |
Yükseklik H | 22 mm |
Uzunluk L | 39 mm |
Duvar kalınlığı s | 1,5 mm |
İnşaat kullanımı | Vakum/basınç anahtarı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,20 mm |
d2 | 3,20 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 39 mm |
L1 | 44 mm |
L2 | 7,25 mm |
L3 | 15 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 12,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçüm aralığı | bar |
Sipariş Bilgileri: BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8