Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Basınç regülatörü
Çalışma alanı | 0,5 ... 10,0 |
Bağlantı | G1/2"-F |
Akış hızı maks. | 78 m³/h |
Ekle. fonksiyon | Manometre |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 64 mm |
B1 | 96 mm |
B2 | 32 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 135,50 mm |
H2 | 43,50 mm |
L | 64 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Çalışma alanı | 0,5 ... 10,0 |
Akış hızı maks. basınç | 1300 l/min |
Akış hızı maks. | 78 m³/h |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
Ağırlık | 0,74 kg |
Ürün ailesi | DM |
Sipariş Bilgileri: DM 0.5...10 G1/2-IG
Basınç düşürme valfi DM, montaj braketi dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.