Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Dış çap D | 40 mm |
Ölçüm aralığı | -1,00 ... 0,00 bar |
Yapı şekli manometreleri | Sızdırmazlık halkası ile |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 40 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-M |
LG1 | 8,50 mm |
SW1 | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Yapı şekli manometreleri | Sızdırmazlık halkası ile |
Ölçüm aralığı | -1,00 ... 0,00 bar |
Çalışma basıncı | -1...0 bar |
Ağırlık | 79 g |
Ürün ailesi | VAM |
Sipariş Bilgileri: VAM 40 V DR BAR
Manometre VAM, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: basınç sınırlayıcı valf