Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kartuş olarak multistagenozzle
Şekil | Yüksek Akış |
Aşama sayısı | 3 |
Nozul boyutu | 0,6 mm |
Delik çapı | 13 mm |
Tahliye derecesi | 70 % |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4 bar |
Vakum debisi (maks.) | 67,3 l/min |
Hava tüketimi vakum | 18,7 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D1 | 5,40 mm |
D2 | 12,80 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 63,50 mm |
L3 | 81,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 4,60 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Basınç optimum | 4 bar |
Basınç optimum | 58 psi |
Ses seviyesi serbest | 68 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 57 dB(A) |
Vakum debisi (maks.) | 4,14 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 67,30 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 2,38 cfm |
Hava tüketimi vakum | 1,15 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 18,70 l/min |
Hava tüketimi vakum | 0,66 cfm |
Tahliye derecesi | 70 % |
Aşama sayısı | 3 |
Nozul boyutu | 0,60 mm |
Delik çapı | 13 mm |
Şekil | Yüksek Akış |
Ürün ailesi | SEP |
Sipariş Bilgileri: SEP HF 3 06 13
Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti
Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV