Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kartuş olarak multistagenozzle
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul boyutu | 1,6 mm |
Delik çapı | 22 mm |
Tahliye derecesi | 90 % |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 4 bar |
Vakum debisi (maks.) | 152,6 l/min |
Hava tüketimi vakum | 103 l/min |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D1 | 10,80 mm |
D2 | 21,80 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 67,50 mm |
L3 | 92 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 15,80 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 29,0 ... 87,0 |
Basınç optimum | 4 bar |
Basınç optimum | 58 psi |
Ses seviyesi serbest | 87 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 76 dB(A) |
Vakum debisi (maks.) | 9,39 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 152,60 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 5,39 cfm |
Hava tüketimi vakum | 6,34 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 103 l/min |
Hava tüketimi vakum | 3,64 cfm |
Tahliye derecesi | 90 % |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul boyutu | 1,60 mm |
Delik çapı | 22 mm |
Şekil | Yüksek Vakum |
Ürün ailesi | SEP |
Sipariş Bilgileri: SEP HV 2 16 22
Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti
Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV