SCPS 15 G02 NC M12-5 PNP
Parça no.: 10.02.02.04116
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 15 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 65.5 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 98 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| İşlevsellik | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 99 mm |
| L1 | 105 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 15 |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 4,03 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 65,5 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 6,03 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 98 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 65 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 6 mm |
| Ağırlık | 0,2 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Vakum debisi (maks.) | 2,31 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 3,46 cfm |
| Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ürün ailesi | SCPS |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.