Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tooling-Sistem-Schmalz-Ejektör
Nozul çapı | 1 mm |
Fonksiyon | pnömatik hava tasarrufu fonksiyonu |
Ekle. fonksiyon | elektroni̇k vakum sensörü |
yapı şekli kompakt ejektörler | Sol versiyon |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 6,0 bar |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 44,50 mm |
B3 | 14,20 mm |
d | 4,30 mm |
d1 | 13,80 mm |
D | 27 mm |
G1 | G1/8"-F |
G3 | M8-M |
G4 | G1/8"-F |
H | 38,30 mm |
H1 | 39,80 mm |
H2 | 29,30 mm |
L | 52 mm |
L1 | 88,10 mm |
L2 | 29,50 mm |
L3 | 8 mm |
L4 | 22 mm |
X1 | 28 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 36 l/min |
Vakum debisi (maks.) | 2,10 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 65 l/min |
Hava tüketimi vakum | 3,90 m³/h |
Maks. hava tüketimi üfleme | 92 l/min |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 4,0 ... 6,0 bar |
Ağırlık | 180 g |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 58,0 ... 87,0 |
Vakum debisi (maks.) | 1,27 cfm |
Hava tüketimi vakum | 2,30 cfm |
Hava tüketimi üfleme | 3,18 cfm |
Maks. vakum | 25,10 inHg |
Ürün ailesi | SEAC-RP |
Sipariş Bilgileri: SEAC 10 RP VS-T L
Ejektör SEAC RP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, tutucu (ejektör adaptörü)