Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Temel ejektör "BASE PUMP kontrollü" çok hafif yapıya sahip
Nozul çapı | 0,7 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Bağlantı | Hortum D4(1)-D4(2) |
Basınç optimum | 5,4 bar |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Hava tüketimi vakum | 24 l/min |
Kontrol vanası | Normalde kapalı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
G3 | M5-F |
H | 34 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
L | 78 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
X1 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 0,70 mm |
Tahliye derecesi | 85 % |
Vakum debisi (maks.) | 1 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
Hava tüketimi vakum | 1,40 m³/h |
Hava tüketimi vakum | 24 l/min |
Ses seviyesi serbest | 65 dB(A) |
Ses seviyesi vakum | 59 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 3,0 ... 6,0 bar |
Basınç optimum | 5,40 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
Ağırlık | 27 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | 43,5 ... 87,0 |
Basınç optimum | 78,30 psi |
Vakum debisi (maks.) | 0,57 cfm |
Hava tüketimi vakum | 0,85 cfm |
Ürün ailesi | SBP-C |
Sipariş Bilgileri: SBP-C 07 S01 NC
Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).
Mevcut yedek parçalar: susturucu
Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu