Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump ECBPMi'yi hafif robotlara bağlamak ve entegre etmek için komple set
için | Universal Robots |
Tip | UR10/16 |
içerir | Vantuz |
ve | Vidalar |
Tahliye derecesi | 60 % |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Lk | 130,50 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
G4 | M8-F |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 1,60 l/min |
Tahliye derecesi | 60 % |
Gerilim DC | 24V - DC |
Nominal güç | 7,20 W |
Nominal akım | 0,30 A |
Elektrik bağlantısı | Elb fem bağlantısı M8, 8 pol |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
Koruma tipi IP | IP 40 |
Ağırlık | 224 g |
için | Universal Robots |
Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPM |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET ECBPMi UR
ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1