Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots
Öznitelik | Değer |
---|---|
Lk | 300 mm |
D | 68 mm |
D2 | 62,70 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 62,70 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M4-F |
G4 | M8-M |
L | 73,40 mm |
L1 | 76,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 1,60 l/min |
Tahliye derecesi | 60 % |
Gerilim DC | 24V - DC |
Nominal güç | 7,20 W |
Nominal akım | 0,30 A |
Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 4 pole |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
Koruma tipi IP | IP 40 |
için | EMPTY VALUE |
Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPM |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET ECBPMi FRUITCORE
ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1