Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Kat sayısı | 2,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 10,80 mm |
d2 | 30,40 mm |
D1 | 50,50 mm |
Dk | 18,70 mm |
Dmax(S) | 54 mm |
Ds | 50 mm |
H | 47,20 mm |
H2 | 20,70 mm |
Z (Strok) | 15,20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 36,60 N |
Çekme kuvveti | 68 N |
Cilt | 28,40 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 50 |
Konektör ailesi | N 033 |
Kat sayısı | 2,50 |
Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Ağırlık | 22,10 g |
Ürün ailesi | FG |
Sipariş Bilgileri: FG 50 PVC-50 N033
Vantuz FG PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur: