Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (dikdörtgen)
Boyutlar (LxB) | 52 x 25 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8-IG |
Kat sayısı | 2,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
b2 | 10 mm |
B1 | 25 mm |
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 32 mm |
l2 | 37 mm |
L1 | 52 mm |
LG1 | 6 mm |
Lmax(S) | 54,50 mm |
Ls | 52 mm |
Z (Strok) | 15 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 20 N |
Cilt | 16 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 52 x 25 |
Kat sayısı | 2,50 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Ağırlık | 34 g |
Ürün ailesi | FSGB-R |
Sipariş Bilgileri: FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG
Vantuz FSGB-R (elastomer parça + bağlantı plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGB-R
Mevcut aksesuarlar: destek çerçeveleri