Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 110 x 55 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G3/8-AG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmax(S) | 59 mm |
Bs | 55,10 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 33,50 mm |
L1 | 98,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 114 mm |
Ls | 110,10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 12 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 110 N |
Çekme kuvveti | 233,50 N |
Yanal kuvvet | 299,20 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 123,60 N |
Cilt | 53,10 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 110 x 55 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 79,70 g |
Ürün ailesi | SAOB |
Sipariş Bilgileri: SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB HT1 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.