Oval şekilli düz vantuzlar, uzun ve dar iş parçaları için tasarlanmıştır. Düz şekilleri ve küçük hacimleri sayesinde, vakum tutucular iş parçasını özellikle hızlı ve hassas bir şekilde tutar.

Düz Vantuzlar SGON
Düz Vantuzlar SGON
  • Boyutlar: 4 x 2 ila 90 x 30 mm
  • Malzeme: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Boyut 24 x 8 mm'den ilave dönme önleyici cihaz
×
Düz Vantuzlar SGON
Özellikle profil ve boru gibi dar, uzun iş parçalarında maksimum tutma kuvveti sahip oval düz vantuz.
Vakum Plakaları SPLO
Vakum Plakaları SPLO
  • Boyutlar: 60 x 20 ila 370 x 80 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası
×
Vakum Plakaları SPLO
Profil ve boru gibi dar, uzun iş parçaları için alüminyum destek plakalı oval vantuzlar
Düz Vantuzlar SAOF (Oval)
Düz Vantuzlar SAOF (Oval)
  • Boyutlar: 50 x 16 ila 180 x 90 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
×
Düz Vantuzlar SAOF (Oval)
Kesitler, borular veya nervürler gibi uzun saclar için düşük iç hacimli oval vantuz; çok yüksek yatay ve dikey tutma kuvvetleri.
Düz Vantuzlar SAOF HT2 (Oval)
Düz Vantuzlar SAOF HT2 (Oval)
  • Boyutlar: 60 x 23 ila 100 x 50 mm
  • Malzeme: HT2
  • Yapıştırılmış bağlantı nipeli
×
Düz Vantuzlar SAOF HT2 (Oval)
Yüksek sıcaklıktaki alanlarda uzun saclar için düşük iç hacimli oval vantuz; çok yüksek tutma kuvvetleri.