Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Bağlantı | G1/8"-F |
Yükseklik H | 12,6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bk | 20 mm |
Bmax(S) | 21 mm |
Bs | 19 mm |
d3 | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 12,60 mm |
H2 | 6 mm |
LG1 | 6 mm |
Lk | 75 mm |
Lmax(S) | 61 mm |
Ls | 59 mm |
X1 | 65 mm |
Z (Strok) | 2,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 50 N |
Cilt | 3,22 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 15 mm |
Kat sayısı | 0 |
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 70 g |
Ürün ailesi | SPLO |
Sipariş Bilgileri: SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Çeşitli çaplarda ve isteğe bağlı olarak dokunmatik valfli olarak temin edilebilen vakum plakası SPLO, elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası ile birlikte teslim edilir.