Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak)
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,70 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Strok) | 0,90 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,75 N |
Cilt | 0,09 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Boyut | 5 |
Konektör ailesi | N 004 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,20 g |
Ürün ailesi | PFG |
Sipariş Bilgileri: PFG 5 NBR-55 N004