Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 1 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | M3-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 0,40 mm |
Dmax(S) | 1,20 mm |
Ds | 1 mm |
G1 | M3-M |
H | 3,60 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Strok) | 0,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,03 N |
Cilt | 0,00 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 2 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 1 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1 g |
Ürün ailesi | PFYN |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP