• Dış kenarda dar kullanım alanlarına sahip bakır kaplı FR4 malzemenin taşınması için oval vantuz
  • Dar iş parçalarını taşırken yuvarlak, düz vantuzlardan çok daha yüksek tutma kuvveti
  • Hassas iş parçalarının iz bırakmadan ve dağıtıcı şekilde taşınması (HT1, anti-statik tasarımlar)
  • Hassas bileşenlerin kontrolsüz elektrostatik deşarjına karşı koruma sağlayan NBR-ESD malzemesi
Ürün Özellikleri
  • Oval tasarım, küçük bir temas yüzeyine sahip dar veya uzun iş parçalarında konumlandırmaya olanak tanır
  • Küçük boyutlarda yüksek vakum kuvveti
  • Destek yüzeyleri ince bakır filmlerin veya CCL'lerin deformasyonunu önler
  • NBR-ESD malzemesi kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma sağlar
Düz Vantuzlar SGON
  • Vantuz SGO (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudaklı, sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz SGON (3)
  • Meme ucu bardağa takılı
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Boyutlar: 4 x 2 ila 30 x 10 mm
  • Malzeme: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • İletken, dağıtıcı ve iz bırakmayan varyantlar

Tarafından filtre