Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 52 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Bağlantı | G1/4"-F |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 24,60 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 63,70 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 25 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Boyut | 52 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | G1/4-IG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Cilt | 35 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 28,52 N |
Çekme kuvveti | 96 N |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Ağırlık | 32,30 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 52 HT1-60 G1/4-IG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP