Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | RA |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 63,60 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 81,10 mm |
H | 49,60 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Strok) | 22,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 135 N |
Çekme kuvveti | 221 N |
Yanal kuvvet | 205 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 140 N |
Cilt | 67,60 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 72,20 g |
Ürün ailesi | SAB |
Kat sayısı | 1,50 |
Sipariş Bilgileri: SAB 80 NBR-60 RA
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.