Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Sıcak iş parçalarının taşınması için
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Sıcaklık direnci | 200 °C |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 30,60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 44 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 22 N |
Çekme kuvveti | 33 N |
Yanal kuvvet | 29 N |
Cilt | 5,60 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 30 |
Bağlantı | G3/8"-F |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 48,50 g |
Kat sayısı | 1,50 |
Ürün ailesi | SAB |
Sipariş Bilgileri: SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.