Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB2f 50 SI-55 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03657

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Boyut50
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Diş G1G3/8"-F
Körük Sayısı2.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G3/8"-F
H 67,1  mm
LG1 12  mm
SW1 27  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
200 mbar'da emme kuvveti 13,7  N
400 mbar'da emme kuvveti 27,3  N
Emme kuvveti (-600mbar) 41  N
Cilt 26,45  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 50
Körük Sayısı 2,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 46,5  g
Ürün ailesi SPB2f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git