Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 45 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 47 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 24,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 7,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 68 N |
Yanal kuvvet | 61 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 51 N |
Cilt | 8 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 45 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 19,30 g |
Ürün ailesi | SAG |
Sipariş Bilgileri: SAG 45 NBR-60 G1/4-AG