Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G3/8-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 90,70 mm |
Ds | 83 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 35 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 12,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 217 N |
Yanal kuvvet | 284 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 167 N |
Cilt | 44 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 70 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 45,20 g |
Ürün ailesi | SAG |
Sipariş Bilgileri: SAG 80 NBR-60 G3/8-IG