Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed çan şekilli vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını dinamik taşıma kullanımı için
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G3/8-IG |
Ekle. fonksiyon | Sürtünme diski |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 24 mm |
Bs | 18,70 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 38,50 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 67 mm |
Ls | 61,80 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 5 mm |
Z (Strok) | 4,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 56 N |
Yanal kuvvet | 44 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 62 N |
Cilt | 5 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Ağırlık | 29,70 g |
Ürün ailesi | SAOXM |
Sipariş Bilgileri: SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG
Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)