Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
En iyisi için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz, yağlı yüzeylerde dinamikler
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M10-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 19 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 40 mm |
Dmax(S) | 66 mm |
Ds | 63 mm |
G1 | M10-M |
H | 34 mm |
H2 | 2 mm |
LG1 | 11,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 5,30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 150 N |
Yanal kuvvet | 112 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 95 N |
Cilt | 15 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 51,10 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAFT-C |
Sipariş Bilgileri: SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG