Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 36 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 59 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 60 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 61 N |
Çekme kuvveti | 100 N |
Cilt | 61 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 60 |
Konektör ailesi | N 014 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Ağırlık | 46,80 g |
Kat sayısı | 2,50 |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
FSG VU1 vantuz (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP