Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Özel tutucu çözümlerinin yapımı için sızdırmazlık parçası
Genişlik B | 12 mm |
Yükseklik H | 17 mm |
Malzeme türü | Sünger kauçuk |
Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 20 Shore A |
Şekil | yarım yuvarlak |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 12 mm |
H | 17 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Sızdırmazlık malzemesi | EPDM |
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm] | 13 x 10 |
Ağırlık | 72 g |
Malzeme sertliği [Shore A] | 20 Shore A |
Ürün ailesi | DI-PROF |
Sipariş Bilgileri: DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Sızdırmazlık profili DI-PROF istenilen uzunlukta teslim edilir. Muhasebe birimi 1 m.