Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) Çok dinamik taşıma için
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Sıcaklık direnci | 200 °C |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G1/4-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
Ds | 50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 33 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Kat sayısı | 0 |
Boyut | 50 |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 100 N |
Sıcaklık direnci | 200 °C |
Ürün ailesi | SAF |
Sipariş Bilgileri: SAF 50 HT2-65 G1/4-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.