Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aşağıdakiler için komple vakum sistemi hafif robotlara bağlanma
için | KUKA |
Tip | iiwa 7,14 |
Yapı şekli vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
dn | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 2,20 kg |
Vakum debisi (maks.) | 525,90 l/min |
Vakum hücresi sayısı | 15 |
Kaldırma kapasitesi (dikey) | 80 N |
Maks. yük (yatay) | 350 N |
için | KUKA |
Ürün ailesi | ROB-SET-FXCB |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET FXCB KUKA SPB2
FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD
Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL