ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Parça no.: 10.01.43.00159

Aşağıdakiler için komple vakum sistemi hafif robotlara bağlanma

içinDoosan Robotics
TipSerie M,A,H
Yapı şekli vakum anahtarıPNP anahtarlama
Kontrol vanasıNormalde açık
ROB-SET FXCB DOOSAN O20
Öznitelik Değer
B 130 mm
B1 159 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Öznitelik Değer
Ağırlık 2 kg
Vakum debisi (maks.) 525,90 l/min
Malzeme türü Sünger O, Yükseklik 20 mm
Vakum hücresi sayısı 45
Kaldırma kapasitesi (dikey) 80 N
Maks. yük (yatay) 350 N
için Doosan Robotics
Ürün ailesi ROB-SET-FXCB


The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

Belgeler

Dil

Sipariş Bilgileri: ROB-SET FXCB DOOSAN O20

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Alan tutucu sistemi FXCB
  • Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
  • Bağlantı kablosu ASK-B
  • Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL