Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPi entegrasyonu hafif robotlara
Öznitelik | Değer |
---|---|
H | 188,80 mm |
D | 151,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (maks.) | 12 l/min |
Nominal güç | 13 W |
Nominal akım | 0,60 A |
Çalışma sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
için | Doosan Robotics |
Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPI |
Sipariş Bilgileri: ROB-SET ECBPi DOOSAN
ECBPi taşıma seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, flanş plakası FLAN-PL, flanş modülü VEE-QCM, vakum uç efektörü VEE, bağlantı kablosu ASK-B
Mevcut aksesuarlar: vakum uç efektörü VEE, başlangıç seti VEE SET-ECBPi