Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz bağlantısı (rijit)
Konu G1 | G1/4"-F |
Şekil | int. vacuum feedthrough |
Uzunluk L | 42 mm |
Vantuz bağlantısı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 22,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 20 mm |
H2 | 29,50 mm |
L | 42 mm |
Sipariş Bilgileri: SAUG-ANB G1/4-IG 42