Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bölüm konektörü
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Uzunluk L | 44,1 mm |
Sıkıştırma aralığı | mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 30 mm |
L | 44,10 mm |
L2 | 35 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 59 g |
Sipariş Bilgileri: VBR-PR D30-I D30-I