Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tutucu sistemi
Çapraz travers bağlantısı | Profil D30-ITEM |
Şekil | Double block |
Uzunluk L | 38 mm |
Genişlik B | 25,8 mm |
Yükseklik H | 35 mm |
Sıkıştırma aralığı | mm |
Konu G1 | M6-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25,80 mm |
B2 | 35 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | M6-F |
H | 35 mm |
L | 38 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Şekil | Double block |
Ağırlık | 71,50 g |
Sipariş Bilgileri: HTR-D30-I M6-IG D PXT