Vakumlu alan gripper sistemleri FQE

Esnek, hızlı, verimli.

 

İş parçalarının taşınması için entegre veya harici vakumlu üretime sahip yapılandırılabilir evrensel tutucu örn. intralojistikte.

Uygulamalar

  • Boyut ve geometriden bağımsız olarak ürünleri işlemek için esnek alan tutucu
  • Ürünlerin farklı toplama pozisyonlarından elleçlenmesini sağlar
  • İşbirliğine dayalı robotlarla sabit taşıma görevlerinde kullanım için ideal
  • Tam otomatik uygulamalar için uygundur
  • Genel olarak pick & place uygulamalarında veya intralojistikte hat sonu paketlemede kullanılır
  • Otomotiv, cam veya elektronik sektörlerindeki ürünleri işlemek için

 

Schmalz'ın FQE vakumlu tutucusuyla ilgileniyor musunuz ve herhangi bir sorunuz mu var? Ürün danışmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

 Şimdi bize ulaşın

 

  • Modular, configurable gripper for various applications
  •  Lightweight design according to ISO TS 15066 enables operation with collaborative robots and ensures a high effective load capacity
  • Energy-efficient, integrated vacuum generation ensures low operating costs
  • Integrated control valves reduce cycle times and interference contours
  • Also available as ready-to-connect handling set with matching robot interfaces
Tip Tanımlama
M versiyonu Harici vakum bağlantısı
Xb versiyonu Entegre, pnömatik vakum üretimi, harici valflerle kontrol mümkündür
Xc versiyonu

Entegre, pnömatik vakum üretimi, kontrol için valfler

 

Designation Code Area Gripping Systems FQE

Adı

Kavrayıcı tip

Boy

Sızdırmazlık elemanı

Akış direnci

Vakum ölçüm bağlantısı

Üfleme bağlantısı

Basınçlı hava bağlantısı

 

Kumanda

FQE Xb 120x60 mm AA - köpük O10 22 - SW60 A - manometre 2 - STV-GE-4 A - STV-GE-6 2 - NPN
  Xc 220x80 mm AB - köpük O20 23 - SW80 B - VSi 3 - STV-W-4 B - STV-W-6 3 - PNP
  M 300x130 mm AC - köpük N10 24 - SW100 C - STV-GE-4 4 - VRS-SB C - STV-GE-8  
      AD - köpük N20 25 - SW120 D - STV-W-4   D - STV-W-8  
      AE - köpük O10O10 26 - SW130 E - VRS-SB   E - STV-GE-10  
      AF - köpük O10N10   27 - SW150     F - STV-W-10  
      AG - köpük O10S05          
      AH - köpük O10O10F          
      AJ - köpük O10N10F          
      AK - köpük O10S05F          
      AL - köpük N10SU          
      AM - takılabilir vantuz          
      AN - filtreli takılabilir vantuz AM          
      AP - vidalanabilir vantuz          
      AQ - filtreli vidalanabilir vantuz AP          

 

 

(1) Flanş bağlantısı

(2) vakum bağlantısı

(3) emme tavası

(4) emiş plakası

 

(1) Flanş bağlantısı

(2) Susturucu kapağı

(3) ecoPump SEP

(4) emme tavası

(5) ses yalıtımı

(6) emiş plakası (değiştirilebilir)


(7) Çok kutuplu konektör

(8) İsteğe bağlı VSI vakum anahtar

Type

Weight [g]

Number of suction cells

Grid [mm]

Max. load capacity **[N]

FQE-M-120x60 Foam  165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Suction cups 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Foam  310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Suction cups 330 10 16x16 70
FQE-M-220x80 Foam 445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Suction cups 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Foam 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Suction cups 845 22 17x17 160
FQE-M-330x130 Foam 765 35 20x20 350
FQE-M-330x130 Suction cups 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Foam 1210 35 20x20 350
FQE-X-330x130 Suction cups 1310 59 17x17 350

 

** Dependent on sealing element and vacuum level