Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi

  • Hafif robotlarda, cobot'larda ve geleneksel 6 eksenli robotlarda kol ucu (EoA) kullanımı için pnömatik vakum jeneratörü
  • Karton ambalaj veya düz olmayan iş parçaları gibi emici veya gözenekli iş parçalarının taşınması
  • Alma ve yerleştirme görevleri, makine yükleme ve boşaltma, toplama ve paketleme
  • Üretim ve montajdan depo lojistiği ve sevkiyata kadar çeşitli uygulamalar
  • Kısa çevrim ve tahliye süreleri gerektiren proseslerde kullanım
Ürün Özellikleri
  • Kısa döngü süreleri ve yüksek kaçak telafisi için güçlü vakum üretimi
  • Düşük yükseklik sınırlaması ile robot üzerinde doğrudan kol ucu montajı
  • Doğrudan ve basit mekanik ve elektrikli robot bağlantısı
  • Çeşitli iş parçalarının proses açısından güvenli bir şekilde kavranması için farklı versiyonlara sahip ayarlanabilir kavrama sistemi PXR
Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi
  • Tüm hafif robotlar ve küçük endüstriyel robotlar için uygun bağlantı (1)
  • Kolay erişilebilir nozul ve valf teknolojisine sahip entegre Eco nozul teknolojisi (2)
  • Farklı tutucular (3) veya üniversal bağlantı plakası ile önceden tanımlanmış montajlar
  • 52,5 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • 25 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre