Schmalz

Sipariş Bilgileri

Exoskeleton’lar iki bedende mevcuttur. L bedeni: 185 cm’ye kadar olan boylar için, XL bedeni: 180 cm ve üzeri boylar için.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EXO MATE UBA XL

Parça no.: 18.06.02.00285

Exoskeleton

Exoskeleton modeliMATE
Exoskeleton versiyonuUBA
Giysi boyutuBoyut XL
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Yükseklik (maks.) 205  cm
Yükseklik (min.) 180  cm
L 700  mm
B 550  mm
H 300  mm
Boyutlar L, B ve H, paketlenmiş boyutları ifade eder
Teknik veri
Öznitelik Değer
Giysi boyutu Boyut XL
Exoskeleton versiyonu UBA
Exoskeleton modeli MATE
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git