Schmalz

Sipariş Bilgileri

UTA exoskeleton’ları iki bedende mevcuttur. S bedeni: 154 cm – 172 cm boy aralığı için, L bedeni: 164 cm ve üzeri boylar için.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EXO MATE UTA L

Parça no.: 18.06.02.00287

Exoskeleton

Exoskeleton modeliMATE
Exoskeleton versiyonuUTA
Giysi boyutuBoyutu L
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Yükseklik (maks.) 194  cm
Yükseklik (min.) 164  cm
L 640  mm
B 530  mm
H 300  mm
Boyutlar L, B ve H, paketlenmiş boyutları ifade eder
Teknik veri
Öznitelik Değer
Giysi boyutu Boyutu L
Exoskeleton versiyonu UTA
Exoskeleton modeli MATE
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git