REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65
Parça no.: 10.01.17.00412
Sürtünme halkası
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HT-HP |
| Boyut | 50 |
| Dış çap D | 50 (mm) |
| İç çap d | 41.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 50 mm |
| L | 10,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 200 °C |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 4,7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon