ADP-E-TRI 30/40 SET
Parça no.: 10.01.17.00421
Silindirik parçalar için kaldırma elemanları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 30/40 |
| Şekil | Üçgen |
| İş parçası çapı (dak) | 10 (mm) |
| İş parçası çapı (maks.) | 20 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 6 mm |
| L | 26 mm |
| L2 | 21 mm |
| WD2 | 10 mm |
| İş parçası çapı (maks.) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 30/40 |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 36 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon