Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum ve basınç sensörü VS, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • VS tipi vakum ve basınç sensörü - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya kombine versiyon olarak mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS V SA M8-4

Parça no.: 10.06.02.00560

Vakum/basınç sensörü ekransız

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı-1 ... 0 bar
İnşaat vakum anahtarıAnalog sensör
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Maks. aşırı basınç güvenliği 8  bar
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M8, 4 kutuplu
Bağlantı G1/8"-M + M5-F
Gerilim 15-30V DC
Akım tüketimi 10  mA
Koruma tipi IP IP 65
Sıcaklık etkisi Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 12  g
Ölçüm aralığı -14,5 ... 0,0 psi
Maks. aşırı basınç güvenliği 116,03  psi
Girişler / çıkışlar Analog: 0...10 V
Ürün ailesi VS
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git