Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hortum kelepçesi SSB / SSD istenilen çapta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: kapak

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SSD 43-48 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00020

Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]43,0 ... 48,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d1 43  mm
d2 48  mm
L 15  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkıştırma aralığı [mm] 43,0 ... 48,0 mm
Malzeme Çelik
Ağırlık 27  g
Ürün ailesi SSB / SSD
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git